Ausfallsicherheit durch Energierohr für Rotomoulding-Maschinen

Profile

  • Was wurde benötigt: Sichere Führung von Leitungen und Schläuchen in Rotomoulding-Maschinen – in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und starker Staubbelastung.
  • Anforderungen: Zuverlässigkeit bei langen Produktionszyklen, Schutz der Leitungen, ein geordneter Leitungsweg, einfacher Service sowie die Möglichkeit zur späteren Erweiterung.
  • Produkte: readychain-Systeme mit geschlossenen e-ketten der Serie R4 (e-rohr) sowie chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen (Servo-, Encoder- und Pneumatikleitungen).
  • Branche: Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, industrielle Automatisierung.
  • Erfolg durch den Kunden: Stabile Installation unter anspruchsvollen Bedingungen, geringeres Ausfallrisiko der Leitungen, vereinfachter Service und planbare Wartungskosten.
OREX - readychain

Problem

Hohe Temperaturen, Staub und Bewegung im Betrieb

  • Die Leitungen in einer kontrollierten Führung zu halten – ohne Verheddern und ohne ungewollte Zugkräfte.
  • Die Installation in einer Umgebung mit Staub und erhöhter Temperatur zu schützen.
  • Schnelle Montage und Service zu ermöglichen.

Solution

readychain mit geschlossenen R4-Energieketten und Leitungen für bewegte Anwendungen

  • Geschlossene e-ketten der Serie R4 (e-rohr): Sie bieten Schutz für Leitungen in anspruchsvollen Umgebungen und gewährleisten eine stabile Führung im bewegten Betrieb.
  • Leitungen für bewegte Anwendungen: Servo- und Encoderleitungen für Antriebs- und Signaleinheiten sowie Pneumatikschläuche für Druckluft.
  • Modulares Führungskonzept: Erleichtert die Anpassung an die jeweilige Maschinenkonfiguration und ermöglicht spätere Modifikationen ohne umfangreichen Umbau.
OREX - readychain od igus
OREX - maszyny do rotomouldingu

Benefits

Stabiler Betrieb und geringeres Ausfallrisiko

  • Geringeres Risiko von Kabel- und Schlauchschäden dank geordneter Führung und zusätzlichem Leitungsschutz.
  • Längere Lebensdauer der Installation, da alle Komponenten für Bewegung ausgelegt sind.
  • Einfachere Montage und Wartung, was die Stillstandszeiten reduziert und die Betriebskosten senkt.
  • Höhere Planbarkeit, sowohl für den Maschinenhersteller als auch für den Endanwender.

Warum …

… geschlossene e-ketten in dieser Anwendung entscheidend sind

  • Schutz der Leitungen und eine aufgeräumte Arbeitsumgebung.
  • Stabile Führung, auch bei langen und wiederholten Bewegungszyklen.
  • Bessere Kontrolle über den Leitungsweg und die Einhaltung von Biegeradien, was die Lebensdauer der Leitungen erhöht.

Bestens vorbereitet für Erweiterungen

OREX - readychain

Consulting

I look forward to answering your questions

Hennlich doo Beograd+381 11 63 098 17Write e-mail

Shipping and consultation