Change Language :
Unosom podataka o geometriji mogu se pronaći odgovarajući klizni ležajevi ili pojedinačno konfigurisati kao specijalni delovi.
Napomena: Bez potpunih geometrijskih podataka, pretraga se odvija samo u kataloškim delovima. Specijalni delovi i njihov vek trajanja mogu se izračunati i prikazati tek nakon što se unesu svi neophodni geometrijski podaci u potpunosti.
3403 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dani / 7.249 h | 36,72 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 2,00 3,50 3,00 | 2 Dani / 9.484 h | 40,80 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dani / 6.512 h | 40,80 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dani / 10.343 h | 42,84 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dani / 10.918 h | 42,84 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dani / 3.256 h | 42,84 RSD | |||
| iglidur® ECO-G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dani / na upit | 44,88 RSD | |||
| iglidur® GLW Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dani / 2.910 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dani / 14.037 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dani / 8.933 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dani / 5.459 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dani / 7.018 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dani / 10.203 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dani / 2.288 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dani / 3.482 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dani / 1.726 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dani / 6.173 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® R Injekciono oblikovanje | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dani / 41.730 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® R Injekciono oblikovanje | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 33.023 h | 44,88 RSD | |||
| iglidur® ECO-G Injekciono oblikovanje | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dani / na upit | 46,92 RSD | |||
| iglidur® G1 Injekciono oblikovanje | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dani / 13.358 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® GLW Injekciono oblikovanje | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 3.656 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® GPF Injekciono oblikovanje | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dani / na upit | 46,92 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dani / 15.306 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dani / 12.878 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dani / 13.535 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dani / 7.290 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dani / 7.384 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dani / 5.937 h | 46,92 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dani / 4.966 h | 46,92 RSD | |||