Linearni aktuatori

Linearni aktuatori su spoj steper motora sa šupljom osovinom, olovnim vijkom i maticom. Prednost ovog tipa je što može apsorbovati visoke aksijalne sile, s kojima konvencionalni steper motori ne mogu da se nose. Velik portfolij proizvoda se može koristiti za olovne vijake, koji uključuju, npr. high helix navoj, trapezni i metrički navoj, kao i različite metale. Pored toga, dužina vijka i matica za navojno vreteno (prirubnična matica za navojno vreteno) dostupna je kao standardna i može se konfigurirati. NEMA 11, 17 i 23 - veličine prirubnice 28mm, 42mm i 56mm dostupne su u online prodavnici. Opcionalno, enkoder se može dodati na bilo koju veličinu za instalaciju.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!