iglidur® PRT obrtni prstenasti ležajevi

iglidur® PRT rotacioni prstenovi – rešenja po meri za sve zahteve

PRT ležajevi okretnog prstena pružaju rešenja bez održavanja i podmazivanja za širok spektar aplikacija. Zahvaljujući kliznim folijama od tribološki optimizovanih materijala, potpuno se odriču metalnih rolnica ili kugli. Sa osam različitih veličina i jedinstvenim serijama, pravo rešenje je dostupno za svaki zahtev.


✅ Naša serija PRT na prvi pogled:

  • PRT-01: Robusni klasik za visoka opterećenja i torzionu čvrstoću. Varijante dostupne u nerđajućem čeliku i sa kliznim folijama usaglašenim sa ESD.
  • PRT-02: Izuzetno lagan zahvaljujući aluminijumskom prstenu i glavnim prstenovima od iglidur® J4 – idealan za ograničenja prostora i težine.
  • PRT-03: Jeftin tip sa maksimalnim sadržajem plastike za ekonomske primene bez kompromisa u performansama.
  • PRT-04: Vrhunski učinak – do 60% lakši, 50% ušteda prostora i 20% jeftiniji. Sa fleksibilnim modularnim sistemom.
  • PRT-05: Održivi, jeftini obrtni prstenasti ležaj, napravljen od najmanje 97% regranulata.
  • PRT-06: Ultra-kompaktan i do 85% jeftiniji, sa visinom od samo 8 mm za aplikacije sa ekstremno ograničenim prostorom za instalaciju.

igus® zavrtni ležajevi su ekonomično i dugotrajno rešenje za širok spektar industrijskih zahteva – bez održavanja, otporni i pojedinačno prilagodljivi.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!