Planetarni menjač za steper motor

Motorski menjači su isključivo planetarni zupčanici i imaju redukcione odnose. Prednosti menjača su što imaju vek trajanja do 30.000 sati, bez održavanja i bez podmazivanja. Takođe imaju ekstremnu otpornost na temperature od -10°C do 90°C. Motorski menjači su dostupni u dve različite veličine. Veličina prirubnice od 60 mm je pogodna za steper motore i EC/BLDC motore veličine NEMA 23 i 24 - dimenzije prirubnice 56 mm i 60 mm. Motorski menjač sa prirubnicom od 90 mm pogodan je za veliki NEMA 34 - prirubnica veličine 86 mm. Za sve menjače se može izabrati redukcioni odnos: 3, 5, 10, 15, 20 i 40.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!