Change Language :
25 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 6,00 20,00 1,00 | 2 Dani / 80.877 h | 145,92 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 57.947 h | 147,84 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 48.962 h | 151,68 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 8,00 10,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Dani / 82.897 h | 153,60 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Dani / 82.895 h | 161,28 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 240,00 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 28 Dani / 44.764 h | 249,60 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 17,00 22,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 257,28 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 51.631 h | 274,56 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 46.556 h | 293,76 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 16,00 18,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 309,12 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 28,00 33,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 330,24 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Dani / 82.895 h | 357,12 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 2 Dani / 165.789 h | 449,28 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 610,56 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 622,08 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 35,00 40,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 637,44 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 637,44 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 658,56 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 691,20 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 710,40 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dani / 44.763 h | 731,52 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 45,00 50,00 10,00 20,00 2,00 | 2 Dani / 82.894 h | 741,12 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 50,00 55,00 10,00 20,00 2,00 | 2 Dani / 82.894 h | 783,36 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 58,00 63,00 9,50 20,00 2,50 | 2 Dani / 78.749 h | 800,64 RSD | |||