iglidur® J, klizni prstenovi

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama sa vrlo niskim koeficijentom trenja

iglidur® J, klizni prstenovi
iglidur® J, klizni prstenovi drawing
iglidur® J, klizni prstenovi drawing
1 iz 3
iglidur® J, klizni prstenovi
iglidur® J, klizni prstenovi drawing
iglidur® J, klizni prstenovi drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: JPRM-2528-20-025-054
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Vodeći prstenovi
  • Dimenzije:
    • d1 25 mm
    • d2 28 mm
  • Više iglidur® J delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • Odlična otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Veoma dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpornost na medije
  • Otpornost na ivice pritiska
  • Otporan na udarce i padove
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otporan na kalup prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | The versatile endurance runner
The iglidur® J plain bearings are characterised by the lowest coefficient of friction in dry operation and their very low stick-slip tendency. With a maximum recommended surface pressure of 35MPa, iglidur® J guide rings are not suitable for extreme loads.
Niste sigurni da li odgovara?