Change Language :
Unosom podataka o geometriji mogu se pronaći odgovarajući klizni ležajevi ili pojedinačno konfigurisati kao specijalni delovi.
Napomena: Bez potpunih geometrijskih podataka, pretraga se odvija samo u kataloškim delovima. Specijalni delovi i njihov vek trajanja mogu se izračunati i prikazati tek nakon što se unesu svi neophodni geometrijski podaci u potpunosti.
8 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 2 Dani / 80.877 h | 103,68 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Dani / 77.114 h | 111,36 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 2 Dani / 82.896 h | 115,20 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Dani / 99.474 h | 124,80 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Dani / 116.053 h | 134,40 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 28 Dani / 124.342 h | 140,16 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 28 Dani / 149.209 h | 201,60 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Dani / 165.787 h | 224,64 RSD | |||