Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Za heavy-duty aplikacije
- Spoljašnji mantil od PVC-a
- Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
- Bez silikona
- Otpornost na plamen
- Spoljašnji širm
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9191006
br. artikla.
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.