Change Language :
Unosom podataka o geometriji mogu se pronaći odgovarajući klizni ležajevi ili pojedinačno konfigurisati kao specijalni delovi.
Napomena: Bez potpunih geometrijskih podataka, pretraga se odvija samo u kataloškim delovima. Specijalni delovi i njihov vek trajanja mogu se izračunati i prikazati tek nakon što se unesu svi neophodni geometrijski podaci u potpunosti.
14 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dani / 113.991 h | 124,80 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dani / 123.720 h | 142,08 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dani / 149.871 h | 144,00 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dani / 188.913 h | 151,68 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dani / 254.107 h | 197,76 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dani / 15.416 h | 203,52 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dani / 17.065 h | 234,24 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dani / 290.205 h | 245,76 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dani / 377.812 h | 272,64 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dani / 20.672 h | 276,48 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dani / 26.057 h | 288,00 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dani / 35.050 h | 428,16 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dani / 40.029 h | 666,24 RSD | |||
| iglidur® A500 Injekciono oblikovanje | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dani / 52.112 h | 961,92 RSD | |||