Change Language :
32 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dani / 23.406 h | 190,08 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dani / 17.555 h | 207,36 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dani / 28.422 h | 209,28 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dani / 33.158 h | 226,56 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dani / 15.383 h | 230,40 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dani / 33.158 h | 232,32 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 2 Dani / 33.158 h | 243,84 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dani / 60.288 h | 243,84 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dani / 55.263 h | 253,44 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dani / 14.211 h | 257,28 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dani / 53.481 h | 272,64 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dani / 23.684 h | 276,48 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dani / 49.737 h | 293,76 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dani / 49.737 h | 301,44 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dani / 82.894 h | 328,32 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dani / 55.264 h | 376,32 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dani / 23.685 h | 456,96 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dani / 82.895 h | 491,52 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dani / 55.263 h | 585,60 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dani / 23.685 h | 641,28 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dani / 10.318 h | 660,48 RSD | |||
| iglidur® G Injekciono oblikovanje | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dani / 55.263 h | 675,84 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dani / 15.899 h | 731,52 RSD | |||
| iglidur® A180 Injekciono oblikovanje | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dani / 23.684 h | 744,96 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Dani / 82.895 h | 764,16 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Dani / 24.869 h | 789,12 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dani / 24.869 h | 816,00 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dani / 41.447 h | 875,52 RSD | |||
| iglidur® J Injekciono oblikovanje | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Dani / 82.894 h | 887,04 RSD | |||
| iglidur® X Injekciono oblikovanje | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Dani / 41.448 h | 1.319,04 RSD | |||