Change Language :
45 kataloški delovi | 0 specijalni deo
Materijal igus-icon-arrow-table-sorting | Dimenzije (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | rok isporuke / Radni vek igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / komad. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dani / 4.971 h | 30,72 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dani / 6.513 h | 32,64 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dani / 4.977 h | 32,64 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dani / 5.230 h | 34,56 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dani / 6.953 h | 38,40 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dani / 4.427 h | 38,40 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dani / 5.510 h | 38,40 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dani / 7.213 h | 40,32 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Dani / 6.757 h | 40,32 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dani / 5.494 h | 40,32 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Dani / 5.226 h | 42,24 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dani / 7.674 h | 44,16 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dani / 6.301 h | 44,16 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dani / 4.983 h | 44,16 RSD | |||
| iglidur® K230 Injekciono oblikovanje | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Dani / na upit | 46,08 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Dani / 6.696 h | 46,08 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dani / 5.330 h | 46,08 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dani / 5.637 h | 46,08 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 4.558 h | 46,08 RSD | |||
| iglidur® A230 Injekciono oblikovanje | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | na upit / na upit | 48,00 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Dani / 6.958 h | 48,00 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 5.100 h | 51,84 RSD | |||
| iglidur® K230 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dani / na upit | 55,68 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 5.323 h | 55,68 RSD | |||
| iglidur® A230 Injekciono oblikovanje | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | na upit / na upit | 59,52 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dani / 6.157 h | 59,52 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 5.522 h | 59,52 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 5.797 h | 59,52 RSD | |||
| iglidur® K230 Injekciono oblikovanje | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dani / na upit | 61,44 RSD | |||
| iglidur® M250 Injekciono oblikovanje | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dani / 5.002 h | 61,44 RSD | |||