TPE optički kabl (FOC) | CFLG.G, oba kraja sa ST konektorom

Model za ukidanje
LWL9040030 product image
igus-icon-lupe
  • Kabl sa staklenim vlaknima za heavy-duty aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Connector ST/Connector ST
10
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation