TPE bus kabl | FireWire, konektor A: Molex pin B bez zaključavanja, konektor B: Molex pin B bez zaključavanja

Model za ukidanje
MAT9048627 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Parno oklopljavanje
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048627
    2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
    Firewire
    Ravno sa obe strane
    igus-icon-info

    Ovaj deo je ukinut model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 10 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation