Model za ukidanje
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Parno oklopljavanje
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
igus-icon-lieferzeitMAT9048621
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
Ravno sa obe strane
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 10 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!