igus-icon-lupe
- Za povećano zatezno naprezanje
- PUR spoljašnji mantil
- Spoljašnji širm
- Otporan na bio-ulje
- Otporan na rashladnu tečnost
- Otporan na ogrebotine
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Otpornost na plamen
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez PVC-a
igus-icon-lieferzeitCAT9721003
(4x(2x0.15))C
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.