Konfekcionirano CAT5e kablovi, PUR za povećano zatezno naprezanje, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45

CAT9721002 product image
igus-icon-lupe
  • Za povećano zatezno naprezanje
  • PUR spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na bio-ulje
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Otpornost na plamen
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez PVC-a
igus-icon-lieferzeitCAT9721002
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation