Konfekcionirani CAT5e kablovi, PUR torzija, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45

Model za ukidanje
CAT9621003 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije torzije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Širmovan
  • Otporno na ulje i rashladna sredstva
  • Otpornost na plamen
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9621003
4x(2x0.15)C
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation