Konfekcionirano CAT7 kablovi, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9551004 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • bez unutrašnjeg mantila
  • Za aplikacije energije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Savijanje faktor 12.5xd
  • Parno i ukupno oklopljenje
  • otporno na ulje & vatrostalan
  • Zagarantovano 10 miliona duplih hodova

Garancija do 4 godine

igus-icon-lieferzeitCAT9551004
(4x(2x0.15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation