Konfekcionirano CAT6A kablovi, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal pod uglom

CAT9541005 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Bez unutrašnjeg mantila
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Parno i ukupno oklopljenje
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541005
    (4x(2x0.15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation