Konfekcionirano CAT6 kablovi, PVC konektor A: Phoenix Contact M12 x-kodiran, konektor B: Phoenix Contact M12 x-kodiran

CAT9531012 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531012
    (4x(2x0.15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation