Konfekcionirani CAT5 kablovi, TPE, konektor A: Harting Han 3A, konektor B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9511002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/Ethercat/CAT5
• Struktura zvezde
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9511002
    (4x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation