Konfekcionirano Ethernet kablovi, CAT6a, PUR, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45, Telegärtner

CAT9441016 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PUR spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Parno oklopljavanje

• Otporan na udubljenja

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Otporno na rashladne materijale

• Bez PVC-a i halogena

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441016
    4x(2x0.20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation