Konfekcionirano Profinet kablovi, PVC otporno na ulje, konektor A: Hirose RJ45, konektor B: Harting RJ45

CAT9361003 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Zvezdasta kvad struktura
  • Za aplikacije energije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena
  • Savijanje faktor 12.5xd
  • Spoljašnji širm
  • otporno na ulje & vatrostalan
  • Zagarantovano 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9361003
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation