Konfekcionirani CAT6A kablovi, PVC, konektor A: RJ45, konektor B: M12 x-kodiran, Telegärtner

CAT9341017 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Za aplikacije energije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Savijanje faktor 12.5xd
  • Parno oklopljanje
  • otporno na ulje & vatrostalan
  • Zagarantovano 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9341017
4x(2x0.20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation