Konfekcionirani CAT5e kablovi, PVC otporni na ulje, konektor A: Yamaichi RJ45 u M23 Hummel kućištu union matice, konektor B: Yamaichi RJ45 u M23 Hummel spojničkom kućištu, raspored pinova unakrsni

CAT9340200 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340200
    (4x(2x0.15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation