Konfekcionirano CAT6 kablovi, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner M12 x-kodiran

CAT9331005 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331005
    (4x(2x0.15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation