Konfekcionirano CAT5 kablovi, PVC, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45

CAT9311001 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/Ethercat/CAT5

• Struktura zvezde

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9311001
    (4x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation