Konfekcionirani Profinet kablovi, iguPUR, konektor A: Telegärtner M12 x-kodiran, konektor B: Telegärtner M12 x-kodiran

CAT9261007 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Struktura zvezde

• Za aplikacije energetskih lanaca

• iguPur spoljašnji mantil

• Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena

• Faktor savijanja 15xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• 5 miliona dvostrukih hoda garantovano

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261007
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation