Konfekcionirani kablovi CAT5e, iguPUR, konektor A: Harting M12 x-kodiran, konektor B: M12 x-kodiran, 15 x d

CAT9221014 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Za aplikacije energetskih lanaca

• iguPUR spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 15xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• 5 miliona dvostrukih hoda garantovano

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9221014
    (4x(2x0.14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation