Konfekcionirani Profinet kablovi, PVC, konektor A: Siemens RJ45 metalni, konektor B: Siemens RJ45 metalni pod uglom

CAT9161016 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Struktura zvezde

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena

• Faktor savijanja 15xd

• Sveobuhvatni širm

• Vatrostalna

• 5 miliona dvostrukih hoda garantovano

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161016
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation