Konfekcionirano Profinet kablovi, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9161004 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Struktura zvezde

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena

• Faktor savijanja 15xd

• Sveobuhvatni širm

• Vatrostalna

• 5 miliona dvostrukih hoda garantovano

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161004
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation