Konfekcionirano CAT5e kablovi, TPE, konektor A: Hirose RJ45, konektor B: Intercontec 615 konektor

CAT9040800 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040800
    (4x(2x0.15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation