Konfekcionirani Profinet kablovi, TPE, konektor A: M12 ravni, 4-pinski, d-kodiran, konektor B: otvoreni kraj, 3 m

BUS9041272 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struktura zvezde
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041272
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation