Konfekcionirano Profibus kablovi, TPE, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-pinski, pin, ravan, konektor B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinski, pin, krajni konektor 90°

BUS9041259 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041259
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation