Konfekcionirano Profibus kablovi, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, krajnji konektor 45°, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, pin ravan, OUT: M12 5-pin priključak ravna

BUS9041252 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041252
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation