Konfekcionirano Profinet kablovi, PUR, konektor A: M12 prav, 4-pin, d-kodiran, konektor B: otvoreni kraj, 5m

BUS9041173 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struktura zvezde
• Za aplikacije energetskih lanaca
• PUR spoljašnji mantil
• Boja spoljašnjeg mantila žuto-zelena
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na udubljenja
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Otporno na rashladne materijale
• Bez PVC-a i halogena
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041173
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation