Konfekcionirani Profinet kablovi, PUR, konektor A: M12 ravni, 4-pinski, d-kodirani, konektor B: M12 ravni, 4-pinski, d-kodirani, 5m

BUS9041171 product image
igus-icon-lupe
  • Za primene srednjeg opterećenja
  • PUR spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija 4 godine
igus-icon-lieferzeitBUS9041171
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation