Harnessed Profibus cables, PUR, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, angled, connector B: Phoenix Contact M12, 5-pin, socket, angled

BUS9041166 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Za aplikacije energije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Savijanje faktor 12.5xd
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na ogrebotine
  • Otporno na ulje i vatrostalno
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • PVC i bez halogena
  • Zagarantovano 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitBUS9041166
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation