Konfekcionirano Profibus kablovi, PUR, konektor A: Phoenix Kontakt SUB-D, 9-pinski, pin, 45°, IP67, konektor B: Phoenix Kontakt IN: M12 5-pinski, pin pravi, OUT: M12 5-pinski priključak pravi

BUS9041160 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Za aplikacije energije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Savijanje faktor 12.5xd
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na ogrebotine
  • Otporno na ulje i vatrostalno
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • PVC i bez halogena
  • Zagarantovano 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitBUS9041160
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation