Konfekcionirano Profibus kablovi, PVC, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-polni, priključak, ugaoni konektor, konektor B: otvoreni kraj

BUS9041012 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Sveobuhvatni širm

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041012
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation