igus-icon-lupe
- Za ekstremno teške aplikacije
- TPE spoljašnji mantil
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez silikona
- Otporan na UV zračenje
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90455658
Pin SUB-D/Pin SUB-D
10
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 50 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!