TPE optički kabl | fiberglas. Konektor A: ST, konektor B: LC

LWL90412393 product image
igus-icon-lupe
  • Kabl od staklenih vlakana za najtežu upotrebu
  • TPE spoljašnji mantil
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL90412393
50/125
Connector ST/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation