PVC optički kabl | staklena vlakna, konektor A: ST, konektor B: SC

LWL99230009 product image
igus-icon-lupe
1. Spoljašnji mantil: PVC mešavina ekstrudiranog pod pritiskom 2. Traka: plastični flis 3. Punjenje: aramidni element s visokim zateznim čvrstoćama koji amortizuje vibracije 4. Vlaknasta školjka: LSZH ("nizak dim i bez halogena") materijal 5. Ojačanje: ekstremno fleksibilna i izdržljiva aramidna legura 6. Vlakno: optički kabl od stakla
igus-icon-lupe
1 iz 2
LWL99230009 product image
1. Spoljašnji mantil: PVC mešavina ekstrudiranog pod pritiskom 2. Traka: plastični flis 3. Punjenje: aramidni element s visokim zateznim čvrstoćama koji amortizuje vibracije 4. Vlaknasta školjka: LSZH ("nizak dim i bez halogena") materijal 5. Ojačanje: ekstremno fleksibilna i izdržljiva aramidna legura 6. Vlakno: optički kabl od stakla
  • Gradijentni kabl od staklenih vlakana za aplikacije sa savijanjem
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Bez silikona
  • Otpornost na plamen
  • Nije otporan na ulje
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL99230009
50/125
Connector ST/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.