igus-icon-lupe
- Kabl od staklenih vlakana za najtežu upotrebu
- TPE spoljašnji mantil
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Otporan na UV zračenje
- Bez PVC-a
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Connector LC/Connector LC
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.