Bus kabl | USB 3.0, PVC, konektor A: USB 3.0 tip A, otvoreni kraj, dužina 7m

USB9640202 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Za aplikacije energetskih lanaca

• PVC spoljašnji mantil

• Faktor savijanja 12.5xd

• Parno i ukupno oklopljenje

• Otporan na ulje i vatrostalan

• Garancija na 10 miliona duplih hodova

  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640202
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Ravno na jednoj strani/otvoren kraj kabla
    7
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 3 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation