igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Za aplikacije energetskih lanaca
• PVC spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Parno i ukupno oklopljenje
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
igus-icon-lieferzeitUSB9640200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Ravno na jednoj strani/otvoren kraj kabla
3
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 3 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!