igus-icon-lupe
- Za primene srednjeg opterećenja
- PUR spoljašnji mantil
- Spoljašnji širm
- Otporan na rashladnu tečnost
- Otporan na ogrebotine
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Garancija 4 godine
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Ravno sa obe strane
2.5
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 3 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!