Bus kabl | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 tip A, otvoreni kraj, dužina 5m

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
  • Za primene srednjeg opterećenja
  • PUR spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija 4 godine
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Ravno na jednoj strani/otvoren kraj kabla
5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 3 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas! 

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation