Bus kabl | USB 2.0, TPE, konektor A: USB 2.0 tip A, konektor B: USB 2.0 tip A

USB9040010 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040010
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Ravno sa obe strane
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 5 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation